Swagelok® 플렉시블 튜빙
Swagelok 플렉시블 튜빙은 고온 또는 저압 유체가 사용되는 투명성, 화학적 호환성 및/또는 탄력성이 필요한 애플리케이션에서 안전하고 신뢰성 높은 유체 이송을 지원합니다.
플렉시블 튜빙 보기내화학성 PFA 플렉시블 튜빙은 저압 애플리케이션(최대 275 psig(18.9 bar))에서 Swagelok PFA 튜브 피팅 및 Swagelok 메탈 튜브 피팅과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 튜빙은 반투명이므로 시스템 유체를 볼 수 있으며, 매끄러운 내부 벽은 유량 제어 기능과 배출성을 제공합니다.
부드럽고 유연하며 투명한 Swagelok LT 시리즈 비닐 튜빙은 주름 없는 PVC 재질로 제조되며, 광범위한 실험용 화학물질을 사용할 수 있고 시스템 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합합니다(최대 40 psig 2.7 bar)). 진공 서비스 애플리케이션에 적합한 1/4인치 및 3/8인치 크기의 두꺼운 벽 튜빙도 공급 가능합니다. LT 시리즈 튜빙은 Swagelok 튜브 피팅 및 메탈 인서트와 함께 사용할 수 있습니다. 연성 플라스틱 또는 고무 튜빙의 현장 조립에는 HC 시리즈 연결구 및 벌크 튜빙을 사용할 수 있습니다.
플렉시블 튜빙 선택에 도움이 필요하십니까?
플렉시블 튜빙 카탈로그
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。