Swagelok® Proportionale Sicherheitsüberströmventile
Proportionale Sicherheitsüberströmventile der Serie PRV bieten DGRL-zertifizierten Überdruckschutz.
Kontakt aufnehmen und mehr erfahrenDie proportionalen Sicherheitsüberströmventile der Serie PRV sind in fünf Federdruckbereichen lieferbar und werden werkseitig auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt, geprüft, verplombt und gekennzeichnet. Sie öffnen allmählich, wenn der Druck über den Ansprechdruck ansteigt, und schließen, wenn der Systemdruck unter den Ansprechdruck fällt.
Darüber hinaus zeichnen sich Sicherheitsüberstömventile der Serie PRV durch folgende Merkmale aus:
- Zertifizierung nach DGRL 2014/68/EU Kategorie IV
- CE-Kennzeichnung gemäß DGRL als Sicherheitsventil nach ISO 4126-1
Optional integrierte Endanschlüsse für mehr Flexibilität bei der Installation in einer Vielzahl von Systemkonfigurationen.
Spezifikationen
| Betriebsdrücke | bis 413 bar (6.000 psig) |
| Einstelldruck | 10,0 bis 413 bar (145 bis 60.00 psig) |
| Dichtungswerkstoffe | Fluorkautschuk (FKM) und Nitril |
Proportionaln Sicherheitsüberströmventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Merkmale: Gas- und Flüssigkeitsanwendung; Arbeitsdruck: 413 bar (6000 psig); Einstelldruck von 10,0 bis 413 bar (145 bis 6000 psig); Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/4 bis 1 Zoll NPT und ISO/BSP zylindrische Gewinde-Endanschlüsse; zertifiziert auf PED 97/23/EC Kategorie IV
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.
Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.