|
ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 1/2 Zoll, Klasse 300
Код изделия: SS-600-F8-300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОбеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 1/2 Zoll, Klasse 300
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Технические характеристики
SS-600-F8-300 — ANSI-Flanschadapter aus Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung, Nennweite 1/2 Zoll, Klasse 300
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | NPS 1/2 in. |
| Тип соединения 2 | ANSI Flange, Class 300 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-300 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-600 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F16-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F12-600 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-300 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-600 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F32-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-150 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F32-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 600 | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.