text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.35 Cv、1/4 インチ・サイズおすVCR継手、ボール型ステム

Réf. pièce : SS-3NBVCR4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Dimension du raccordement 2 1/4 インチ
Type du raccordement 2 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Cv maximal 0.35
Type d’écoulement ストレート型(2方タイプ)
Type de poignée アルミニウム製バー・ハンドル
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Pressions et températures nominales max. 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.156 インチ
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG @ 100°F/413 BAR @ 37℃
Matériau de l'embout de tige コバルト基合金
Type de tige ボール型ステム
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Configuration droite, tige à embout sphérique

Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.35 Cv、1/4 インチ・サイズおすVCR継手、ボール型ステム

Réf. pièce : SS-3NBVCR4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige à embout sphérique
Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Spécifications

SS-3NBVCR4 — ステンレス鋼製過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブ、0.35 Cv、1/4 インチ・サイズおすVCR継手、ボール型ステム

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 ステンレス鋼
Procédé de nettoyage 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Dimension du raccordement 1 1/4 インチ
Type du raccordement 1 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Dimension du raccordement 2 1/4 インチ
Type du raccordement 2 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
Cv maximal 0.35
Type d’écoulement ストレート型(2方タイプ)
Type de poignée アルミニウム製バー・ハンドル
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Pressions et températures nominales max. 450°F @ 4130 PSIG /232°C @ 284 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.156 インチ
Pression nominale à température ambiante 6000 PSIG @ 100°F/413 BAR @ 37℃
Matériau de l'embout de tige コバルト基合金
Type de tige ボール型ステム
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBF12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12NBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12NBF8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-12NBS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12NBS12-G Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12NBS16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-12NBSW8P-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement 1/2 po Tuyau à souder par emboîtement Afficher le produit
SS-3NBF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-3NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-3NBF4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-3NBS2-G Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-3NBS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-3NBS4-BKP-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-3NBS4-G Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-3NBS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-3NBS6MM-G Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6HNBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6NBF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6NBF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6NBS10MM-G Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6NBS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6NBS12MM-G Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6NBS6-G Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6NBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6NBS8-G Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-6NBSW8T-G Acier inoxydable 316 1/2 po Tube à souder par emboîtement 1/2 po Tube à souder par emboîtement Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.