![Metallschlauch, Serie AH](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok® Metallschläuche (Serie AH)
Metallschläuche der Serie AH reduzieren Permeation in Hochtemperatur-, Vakuum- oder hoch korrosionsbeständigen Anwendungen, wo eine Permeation oder Absorption unerwünscht ist.
Weitere Informationen anfordernSchläuche der Serie AH weisen einen gewellten Innenschlauch aus Alloy C-276 für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit auf und eine einfache äußere Ummantelung aus Edelstahl 316L zur Einhaltung des Schlauchdrucks. Der gewellte Innenschlauch verleiht dem Schlauch Flexibilität und reduziert Knicke.
Erhältliche Größen sind 1/2 bis 2 Zoll, Betriebsdrücke von Vakuum bis 76,4 bar (1110 psig) sowie zahlreiche Endanschlüsse, die gemäß ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX geschweißt sind, damit die Schläuche der Serie AH in zahlreichen Systemen eingesetzt werden können. Umhüllungen aus Alloy C-276 sowie Endanschlüsse und kundenspezifische Baugruppen sind mit Optionen verfügbar, einschließlich Schlauchumhüllungen, Schlauchetiketten und zusätzlichen Heliumlecktests.
Technische Daten
Werkstoffe | Innenschlauch: gewellt C-276 Verstärkung: 316L Edelstahl-Ummantelung Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Schlauchnenngrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Arbeitsdrücke | Vakuum bis 76,4 bar (1110 psig) |
Temperaturbereich | –200 bis 426 °C (–325 bis °800 F) |
Endanschlüsse | Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohradapter, NPT-Fittinge, VCR® Verbindung mit Metalldichtscheibe, VCO®- O-Ring Verschraubungen mit Innengewinde, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Rohrstumpfschweißenden |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Schläuche und flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten
Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.
![Wartung industrieller Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte
Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist
Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.
![Verstärkungsarten für industrielle Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/select-right-hose-reinforcement-260x154.jpg)
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können
Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.