text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE-Innenschlauch

Swagelok® PTFE- und PFA-Innenschlauch

PTFE-Innenschläuche liefern Entleerbarkeit für gründliche Reinigung zwischen Prozessströmen sowie Flexibilität und chemische Kompatibilität für den sicheren Transport von Systemfluiden in allegmeinen und Sonderanwendungen.

Kategorien

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series

The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series

The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series

Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series

PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series

The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.

PTFE-Schlauch, gewellt

PTFE-Schlauch, gewellt

Für Anwendungen, für die hohe Flexibilität und chemische Verträglichkeit notwendig sind und in denen statische Ableitung möglich ist, bietet Swagelok einen gewellten PTFE-Innenschlauch.
Versatzfreier PFA-Schlauch

Versatzfreier PFA-Schlauch

Für Biopharmazieanwendungen, für die hohe Flexibilität, chemische Verträglichkeit und eine versatzfreie Ummantelung notwendig sind, bietet Swagelok einen Schlauch mit versatzfreiem PFA-Innenschlauch.
Versatzfreier PTFE-Schlauch

Versatzfreier PTFE-Schlauch

Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Für Anwendungen, für die ultrahohe Reinheit wichtig und Permeation unerwünscht sind, bietet Swagelok einen Hybridschlauch mit PTFE-Innenschlauch und Edelstahlummantelung

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok Schläuche und flexible Rohre
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Wartung industrieller Schläuche
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

industrial hose replacement material considerations
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Verstärkungsarten für industrielle Schläuche
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.

Gewellter und glatter PTFE-Innenschlauch

Gewellter und glatter PTFE-Innenschlauch

Gewellte und glatte PTFE-Innenschläuche liefern chemische Kompatibilität, Entleerbarkeit und präzise Durchflusskontrolle. Statisch ableitende, Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz, FDA-kompatibel und ECE R110-zertifizierte Alternativkraftstoff-Schläuche für Sonderanwendungen sind verfügbar. Zu den Optionen zählen kundenspezifische Längen, Schlauchumhüllungen sowie zahlreiche Endanschlüsse.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.