![Gewellter PTFE-Schlauch](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok® Gewellter PTFE-Schlauch
Der gewellte PTFE-Schlauch von Swagelok ist sehr flexibel für Anwendungen, in denen Flexibilität und chemische Verträglichkeit wichtig sind.
Weitere Informationen anfordernGewellte PTFE-Schläuche sind leicht, sehr flexibel und gewährleisten die chemische Beständigkeit, die in bestimmten System notwendig ist. Der PTFE-Werkstoff erfüllt die FDA Vorschrift 21CFR Part 177.1550 USP 88 Klasse VI und 3-A für zahlreiche Biopharmazie-Anwendungen..
Der PTFE-Schlauch der Serie C weist ein Geflecht aus Edelstahl 300 auf, welches den Innenschlauch vor Abrieb schützt. Ein optional mit Kohlenstoff versetzter PTFE-Innenschlauch ist für Anwendungen erhältlich, die statische Ableitung erfordern.
Der PTFE-Schlauch der Serie N weist einen mit Kohlenstoff versetzten PTFE-Innenschlauch auf für statische Ableitung, eine Isolierungsumhüllung, die in vielen Anwendungen externe Isolierung hinfällig macht, sowie ein Geflecht aus Aramidfaser zur Einhaltung des Schlauchdrucks, Beibehaltung der Flexibilität und reduziertem Gewicht.
Coreflex Serie C — Edelstahlgeflecht aus Edelstahl 300
Technische Daten
Werkstoffe | |
Innenschlauch | PTFE gewellt |
Verstärkung | Edelstahl 300 mit Gewebegeflecht |
Ummantelung | Keine Standard; Silikon optional |
Hülse | 300 Serie Edelstahlhülse |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Arbeitsdruck | bis 103 bar (1500 psig). |
Temperaturbereich | –53 bis 230°C (–65 bis 450°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse |
Coreflex Serie N—KohlenstoffversatzIsolierhülse, Geflecht aus Aramidfaser
Technische Daten
Werkstoffe | |
Innenschlauch | Gewellt, PTFE mit Kohlenstoffversatz |
Verstärkung | Isolierhülse, Geflecht aus Aramidfaser |
Hülse | Edelstahl Serie 300 |
Endanschlüsse | 316 Edelstahl |
Nominale Schlauchgrößen | 3/8, 1/2, 3/4 Zoll |
Arbeitsdruck | bis 86,1 bar (1250 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 230°C (–65 bis 450°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbingungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, Biopharmazie I-Line Anschlüsse |
Sonderlängen und Endanschlüsse sind mit anderen Optionen erhältlich, darunter auch Schlauchumhüllungen und Schlauchetiketten.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Schläuche und flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten
Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.
![Wartung industrieller Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte
Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.
![Swagelok Schläuche und flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist
Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.
![Verstärkungsarten für industrielle Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können
Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.