Swagelok® Metal Core Hose
Convoluted metal core braided hoses provide flexibility to withstand the potential fluctuations of high-temperature, vacuum, medium-pressure, corrosive, or general-purpose environments while limiting kinking and minimizing permeation or absorption.
View Metal HosesSwagelok® metal core hoses provide reliable performance in applications involving extreme temperatures, high pressures, and “no permeation,” protecting both people and profitability. Because Swagelok metal hoses are hydroformed rather than mechanically rolled, they demonstrate greater flexibility, more consistent wall thickness, and can last significantly longer than alternative metal hoses in applications with dynamic bending and pressure impulses.
Convoluted metal core braided hose is constructed of 316L stainless steel or hastelloy for minimal permeation or absorption. The convoluted core allows for flexibility while limited kinking and automatic cap welds enable consistent performance and faster delivery to customers. These hoses are ideal for applications where permeation of gas would be costly or dangerous, such as natural gas vehicles and specialty gas distribution systems. These hoses are also widely used in semiconductor manufacturing cooling lines and support cryogenic applications. They are also used with insulation in high-temperature applications across many industries.
Need help choosing the right metal hose option?
Metallschläuche – Kategorien

Flexible Metallschläuche, Serie FJ
Découvrez nos flexibles métalliques avec tresse en acier inoxydable, des flexibles conçus pour favoriser le confinement de la pression et rester souples tout en limitant les déformations.

Flexible Metallschläuche, Serie FL
Unsere hochflexiblen Metallschläuche sind auf Anwendungen ausgelegt, bei denen trotz dynamischer Wechselbeanspruchungen eine hohe Leistung erforderlich ist.

Flexible Metallschläuche, Serie FM
Unsere Metallschläuche mit vielen Endanschlüssen eignen sich für Hochtemperatur-Vakuumanwendungen sowie korrosive Umgebungen bei mittleren Drücken.

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV
Découvrez les tuyaux isolés sous vide et les tuyaux de refroidissement Swagelok pour une température optimale et des performances fiables.

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX
Die Schläuche mit doppelter Ummantelung aus Edelstahl 321 kommen häufig in Hochtemperatur-Vakuumanwendungen und korrosiven Hochdruckumgebungen zum Einsatz.

Metallschlauch, Serie AH
Metallschläuche mit gewelltem Innenschlauch aus Alloy C-276 eignen sich für Anwendungen, in denen es auf eine höhere Korrosionsbeständigkeit ankommt.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.