text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT Außengewinde, Cv 0,9

Part #: SS-QC6-S-4PM

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT Außengewinde, Cv 0,9

Part #: SS-QC6-S-4PM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Spindeln
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Specifications

SS-QC6-S-4PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, nicht absperrend, 1/4 Zoll NPT Außengewinde, Cv 0,9

Attribute Value
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-S-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-S-400K1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-S-400K3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC4-S-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
B-QC6-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
B-QC6-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
B-QC6-S-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC4-S-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-S-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-S-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC8-S-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-S-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.