|
Tapón para tubo de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD
Referencia #: SS-2000-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones para tuboSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tapón para tubo de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones para tubo
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-2000-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-100-C | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-1010-C | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-200-C | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-400-C | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-600-C | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-810-C | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| PFA-420-C | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-100-C | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-1010-C | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-C | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-1210-C | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-C | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-14M0-C | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-15M0-C | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-1610-C | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-16M0-C | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-18M0-C | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-200-C | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-20M0-C | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-22M0-C | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-2400-C | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-25M0-C | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-300-C | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-3200-C | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-3M0-C | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-400-C | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-C | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-500-C | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-600-C | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-C | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-810-C | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-C | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.