|
Unión te de acero inox. 316L para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. OD, Limpieza SC-01
Part #: 316L-8TB7-3P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
TeesButt weld tee fitting enables durable, contamination-free branching in welded systems, supporting high-integrity flow paths in critical applications. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Unión te de acero inox. 316L para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. OD, Limpieza SC-01
Log in or Register to view price
Catalogs
Tees
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
316L-8TB7-3P — Unión te de acero inox. 316L para soldadura de tubo a tope, 1/2 pulg. OD, Limpieza SC-01
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Tube Butt Weld |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Connection 3 Size | 1/2 in. |
| Connection 3 Type | Tube Butt Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 3/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | View Product |
| 316L-12MTB7-3 | Edelstahl 316L | 12 mm | Rohrstumpfschweißenden | 12 mm | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-12TB7-3 | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-4-ATW-3 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | View Product |
| 316L-4TB7-3 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-4TB7-3P | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-6MTB7-3 | Edelstahl 316L | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | 6 mm | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-6TB7-3 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-8-ATW-3 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | View Product |
| 316L-8TB7-3 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 316L-8TB7-3-8-4 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.