Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Flexible tressé en acier inoxydable avec tube central en PTFE, adaptateurs pour tubes Swagelok en acier inoxydable 3/8 po, longueur flexible 26,4 cm (10,4 po)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Flexible en PTFE série T
Apportez de la souplesse à vos applications nécessitant une compatibilité chimique des matériaux ou une dissipation de l'électricité statique, grâce aux flexibles à paroi lisse avec tube central en PTFE.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | PTFE |
Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
Type du raccordement 2 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Longueur de flexible | 26,4 cm (10,4 po) |
Diamètre du flexible | 3/8 po |
Température maximale, °F (°C) | 450 (232) |
Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
eClass (4.1) | 37110201 |
eClass (5.1.4) | 37110201 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142007 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.