Rückschlagventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Anschluss, Kugel-Öffnungselelement, 1035 bar (15 000 psig)
Art.-Nr.: CV8NFB15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Fest eingestellter DruckKontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Rückschlagventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Anschluss, Kugel-Öffnungselelement, 1035 bar (15 000 psig)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Fest eingestellter Druck
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Technische Daten
CV8NFB15 — Rückschlagventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1/2 Zoll Anschluss, Kugel-Öffnungselelement, 1035 bar (15 000 psig)
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
Größe Verbindung 2 | 1/2 Zoll |
Typ Verbindung 2 | NPT Innengewinde |
Maximaler Cv | 1.9 |
O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
eClass (4.1) | 37010801 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
eClass (10.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141618 |
UNSPSC (10.0) | 40141618 |
UNSPSC (11.0501) | 40141618 |
UNSPSC (13.0601) | 40141618 |
UNSPSC (15.1) | 40141618 |
UNSPSC (17.1001) | 40141618 |
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
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.