text.skipToContent text.skipToNavigation
Adaptateur à bride

Adaptateurs à bride Swagelok®

Les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok® assurent la transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure, limitant ainsi les points de fuites potentiels dans des applications comme les lignes d’instrumentation.

Voir des adaptateurs à bride

Swagelok flange adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems. They are machined from one-piece integral forgings for optimal material strength at the fitting transition and to minimize opportunities for leaks.

Our flange adapters are available in a variety of alloys and designs to suit broad application requirements. Users can choose from a full range of sealing faces, including flat face, raised face, and RTJ versions. Flange adapters are available in flange types meeting ANSI, DIN, EN, and JIS standards in a full range of flange size, pressure classes, and sealing options. Flange adapters can include gaugeable Swagelok tube fitting end connections with wrench flats on the body for easy installation, as well as other end connections to meet system requirements.

Have questions about flange adapters?

Contact Local Specialists

Catégories d’adaptateurs à bride

Brides ANSI

Brides ANSI

Connectez des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides ANSI sûres et étanches.

Brides DIN

Brides DIN

Respectez les normes allemandes (Deutsche Industrie Normen) en connectant des tuyaux, des vannes et d’autres équipements avec des brides DIN.

Brides EN

Brides EN

Assemblez des tuyaux ou des composants ou fixez un équipement sur une surface à l’aide de brides conformes aux normes EN.

Brides tournantes

Brides tournantes

Maximisez la flexibilité et l’adaptabilité avec des brides tournantes pour systèmes fluides industriels.

Catalogues des adaptateurs à bride

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.