text.skipToContent text.skipToNavigation
centrales de commutation

Centrales de commutation Swagelok®

Les régulateurs de la série KCM permettent de basculer automatiquement d’une source de gaz sur une autre, assurant ainsi un débit continu et des temps d’arrêt limités.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Les centrales de commutation série KCM de Swagelok basculent automatiquement d’une bouteille de gaz sur une autre afin de maintenir un débit continu de gaz dans des applications critiques, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les coûts de main-d’œuvre. Les centrales de commutation série KCM permettent de distribuer du gaz en toute fiabilité avec un minimum de surveillance et ne nécessitent que peu très d’entretien. Les membranes non perforées à bord cannelé des centrales de commutation série KCM se distinguent par leur durabilité et une plus grande réactivité à la pression.

Caractéristiques techniques

Pression d’entrée maximale 300 bar (4351 psig) avec un siège en PEEK
248 bar (3600 psig)
Les raccordements des bouteilles et les accessoires des flexibles peuvent limiter la pression d’entrée nominale.
Plages de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Pressions de commutation nominales 6,8 bar, 17,2 bar et 34,4 bar (100 psig, 250 psig et 500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE
200°C (392°F) avec un siège en PEEK
100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d’entrée supérieure à 248 bar (3600 psig)

Comment choisir le meilleur régulateur de pression pour votre application

Catalogues des centrales de commutation

Découvrez des informations complètes sur nos centrales de commutation – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.

Trouver le bon régulateur

Ressources Swagelok sur les régulateurs de pression

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.