스웨즈락® 전기 가열 감압 레귤레이터
KEV 전기 가열 기화 감압 레귤레이터는 위험 구역에 사용 가능하며 액체 샘플을 기화시키거나 가스 샘플을 예열하여 응축을 방지할 수 있습니다.
추가 정보 요청KEV 시리즈 레귤레이터는 최대 열 효율을 위하여 공정 유체와 가열 소자가 직접 접촉하며 가열 소자를 분리할 수 있어 세척이 간편합니다. KEV 시리즈 레귤레이터는 수평 또는 수직으로 장착할 수 있으며 원피스 몸체로써 잠재적인 누설 경로를 제거하였습니다.
KEV 시리즈 레귤레이터는 제품 카탈로그에 나왔듯이 심각한/위험한 환경용으로 ATEX, IECEx 및 CSA 인증을 받았고 모든 히터 범위에 대해 T3 온도 등급으로 분류됩니다.
사양
최대 입구 압력: | 3600psig (248bar) |
압력 조절 범위 | 0~10psig(0.68bar)부터 0~3600psig(248bar)까지 |
유량 계수 | 0.02 또는 0.06 |
전기 | |
공급 | 120 및 240V(ac)(± 10%), 50/60Hz |
히터 등급 | 50, 100, 150 및 200W |
제어 온도 범위 | 75~380°F(23~193°C) |
폭발성 대기 / 위험 장소 인증 |
|
스웨즈락 KEV 시리즈 레귤레이터로 가동시간을 극대화하고 중단시간은 최소화하십시오.
스웨즈락 KEV 시리즈 레귤레이터는 일관되고 신뢰할 수 있는 성능을 유지하기 위하여 작업자의 입력과 주변 온도 및 기타 작동 조건의 변화에 반응합니다.
시스템의 유효성은 극대화하고 비용이 많이 드는 가동중단을 최소화하십시오.
작업자의 입력 변화에 대한 반응
내장된 온도 센서로 변동하는 작업자 입력이 원인이 된 과열로 인한 가동 중지를 방지합니다.
주변 온도 변화에 대한 반응
주변 조건이 변할 때 자동으로 리셋하는 내장된 열 스위치로 퓨즈 단락과 과열을 방지하는 데 도움이 됩니다.
열 부하의 변화에 대한 반응
시스템 조건으로부터 벗어날 때 신속히 반응할 수 있는 통합 제어를 통해 중단 없는 작동을 보장합니다.
Catálogos de Reguladores Reductores de Presión Vaporizadores Caldeados Eléctricamente
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Vea más información sobre los distintos tipos de reguladores en diferentes condiciones de aplicación con nuestro vídeo de selección de reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores
¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。