text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord VCR à joint métallique Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté. Fabriqués dans des matériaux de haute pureté et faciles à installer dans des espaces exigus, ces raccords sont parfaitement adaptés aux situations dans lesquelles les fluides ou les températures du système ne sont pas forcément compatibles avec les élastomères des joints toriques.

Voir des raccords VCR®

Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide de ce type et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal. L’état de surface et le nettoyage de certains raccords VCR® sont conformes aux spécifications Swagelok pour la fabrication très haute pureté. Ces raccords peuvent donc être utilisés dans des applications haute pureté à des pressions allant du vide à des pressions positives. Les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination dans des applications qui exigent de faibles niveaux de particules. L’étanchéité par contact métal sur métal permet d’utiliser les raccords VCR® pour des applications dans lesquelles les joints en élastomère sont incompatibles avec le fluide du système.

Compacts et faciles à installer, les raccords VCR® sont très utiles dans de nombreuses situations où l’espace est particulièrement limité. Le joint du raccord est un joint avec retenue fabriqué avec précision, qui s’installe facilement par le côté et nécessite un dégagement minimal pour être extrait, ce qui réduit le temps consacré à l’installation et à la maintenance. Des corps avec réducteur de débit sont proposés avec plusieurs tailles d’orifice, qui permettent une réduction du débit reproductible.

Vous avez des questions sur les raccords VCR® ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de raccords VCR®

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Obturez l’extrémité d’un raccord ou d’un tube avec des capuchons et des bouchons en acier inoxydable 316 étanches du vide à des pressions positives.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCR à une extrémité créent un joint étanche dans les applications haute pureté.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Créez un contact étanche entre l’embout et le joint pour obtenir un raccordement sans fuite tout en conservant la haute pureté d’une étanchéité assurée par contact métal sur métal.

Embouts

Embouts

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté.

Embouts courts

Embouts courts

Assurent une étanchéité fiable dans des systèmes plus compacts en comprimant le joint métallique présent aux deux extrémités lors du serrage.

Embouts longs

Embouts longs

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d’un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® dans les situations qui nécessitent des raccordements d’extrémité plus longs.

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® pour des raccordements étanches et fiables. Disponibles dans divers matériaux et plusieurs diamètres pour répondre aux besoins de vos applications.

Raccords passe-cloison courts

Raccords passe-cloison courts

Permettant de créer des raccordements étanches à travers une cloison, ces raccords passe-cloison courts seront utilisés dans des applications haute pureté nécessitant des composants compacts.

Raccords à souder

Raccords à souder

Raccordez de manière permanente des tubes et des composants pour créer une liaison solide et étanche qui confère une grande fiabilité aux joints métal sur métal. 

Réducteurs

Réducteurs

Conçus pour les systèmes très haute pureté, ces raccords très fiables relient des tubes de différentes tailles et offrent une excellente étanchéité.

Unions

Unions

Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal.

Écrous, joints et accessoires

Écrous, joints et accessoires

Obtenez une étanchéité durable allant du vide à des pressions positives avec ces ressources.

VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.