Обратные клапаны — Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма (6 мм)
- От –10°F (–23°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316
- От 2065 фунтов на кв. дюйм, ман. (142 бара) до 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Обратные клапаны — Обратные клапаны высокой степени чистоты под приварку, серия CW — Fixed Pressure
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26L-CW4FR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6L-CW4FR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6L-CW4FR4-VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6L-CW4FR4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4S4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6L-CW4VR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR4-EP 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR4-P 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR4-PX 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR 6L-CW4VR8 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6L-CW4VR8-P 316L Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6L-CW4VR4-NE 316L Stainless Steel 1/4 in. Integral Male VCR 1/4 in. Integral Male VCR
Наличие изделий по местоположению склада
часов