text.skipToContent text.skipToNavigation
régulateurs de pression pour applications d’inertage

Régulateurs de pression pour applications d’inertage Swagelok®

Conçus pour maintenir la pression d’un gaz inerte à un niveau constant dans des applications particulières.

Se faire aider pour choisir des régulateurs de pression

Les régulateurs de pression Swagelok pour applications d’inertage sont essentiels pour assurer la sécurité des opérateurs et des passants autour de réservoirs de stockage de fluides dangereux. Ils maintiennent un gaz inerte à une pression constante dans l’espace occupé par la phase gazeuse, empêchant ainsi les vapeurs dangereuses de s’échapper.

Les régulateurs pour applications d’inertage réduisent les risques pour la sécurité associés aux réservoirs sous pression.

  • Les régulateurs série TBRS maintiennent le gaz à pression constante dans le réservoir, empêchant ainsi une chute de pression pendant le pompage.
  • Les déverseurs série TBVS évacuent l’excès de pression vers les systèmes de récupération de la vapeur, évitant ainsi des émissions intempestives.

Ces régulateurs contrôlent la pression avec précision dans des applications d’inertage. Ils se caractérisent par un filetage à pas fin sur la vis qui agit sur le ressort pour une meilleure résolution des réglages, un mécanisme à membrane très sensible pour plus de précision dans la détection de la pression, et une boucle de rétroalimentation externe qui améliore les performances du régulateur. Par ailleurs, l’utilisation de l’acier inoxydable 316L pour certains composants – tubes de rétroalimentation, corps du régulateur et logement du clapet notamment – en font des régulateurs durables et résistants à la corrosion adaptés aux environnements difficiles.

Caractéristiques techniques

Matériau Construction en acier inoxydable 316L
Dimensions des raccordements d’extrémité 1/2 po, 1 po et 2 po
Pression de service jusqu’à 16,0 bar (232 psig)
Plages de régulation 5 à 10 mbar (0,07 à 0,14 psig ; 2,0 à 4,0 po H2O) jusqu’à 50 à 800 mbar (0,72 à 11,6 psig ; 20 à 321 po H2O)
Coefficient de débit (Cv) 0,20, 0,30, 1,00
Température de –20 à 100°C (–4 à 212°F)

Choisir le bon régulateur

Catalogues des régulateurs de pression pour applications d’inertage

Découvrez des informations complètes sur nos régulateurs de pression pour applications d’inertage – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Évaluez les performances de plusieurs vapodétendeurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Ressources Swagelok sur les régulateurs de pression

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Vapodétendeurs série RHPS Swagelok
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs

Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)

Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.