Сварочные головки Swagelok®
Сварочные головки Swagelok удерживают электрод, передают усилие на заготовку, и обеспечивают прохождение сварочного тока. Они предназначены для надежной и стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом (GTAW). Точная и надежная конструкция всегда обеспечивает высокое качество сварных швов. Наши сварочные головки отличаются точным контролем параметров сварки, простотой настройки и способностью выдерживать сложные условия эксплуатации. Головки совместимы с различными источниками питания, и могут быть настроены согласно конкретным запросам проекта.
Запросить информацию о сварочных головкахSwagelokウェルド・ヘッドには光学式スピード・コントロールを採用しているため、タコメーター(回転速度計)や校正は不要です。ウェルド・ヘッド延長ケーブルを使用すると、パワー・サプライから離れた場所でも溶接を行うことが可能です。
使用可能な溶接物の外径サイズは、1/16~4 インチ、2~114 mmです。極性コネクターでウェルド・ヘッドとパワー・サプライを正しく接続しています。
製品ラインアップ:
シリーズ4/シリーズ8マイクロ・ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/16~1/2 インチ、2~12 mm |
シリーズ5ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/8~5/8 インチ、3~17.3 mm |
シリーズ8HPH高性能ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm |
シリーズ10ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/4~1 インチ、6~25 mm |
シリーズ20ウェルド・ヘッド | 溶接物の外径サイズ:1/2~2 インチ、12~52 mm |
シリーズ40ウェルド・ヘッド | 対応するチューブ外径サイズ:1 1/2~4 インチ、38.1~114.3 mm/対応するパイプ・サイズ:1 1/4~4 インチ、42.2~114.3 mm |
ウェルド・ヘッドのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Предлагается для тонкостенных трубок с наружным диаметром от 1 1/2 до 4 дюймов и от; 38,1 до 114,3 мм и для толстостенных труб с наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов и от 42,2 до 114,3 мм; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности.
Характеристики: предлагается для наружных диаметров от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм; обеспечивает высокую выходную мощность; универсальность применения в различных отраслях промышленности.
Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма; Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным пространством; Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамовые электроды
Предлагается для наружных диаметров от 12 до 52 мм и от 1/2 до 2 дюймов; Обеспечивает более высокую мощность на выходе; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности

Orbital Welding Training
Learn orbital welding principles, as well as Swagelok® M200 welding system setup, operation, and troubleshooting techniques from Certified Weld Inspectors (CWI) and Certified Weld Educators (CWE).
Explore Orbital Welding TrainingSwagelok Weld Heads Resources

次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて
溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기
기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선
Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.