Bellows-Sealed Valves — Pneumatic Actuators
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 mm)
- –40°F (–40°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 2400 psig (165 bar) to 3500 psig (241 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Bellows-Sealed Valves — Pneumatic Actuators — Normally Closed
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間