카탈로그
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 3500 psig (241 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); VCR® face seal fitting, Swagelok® tube fitting, and weld end connections
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Features: Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 500 psig (34.4 bar); Temperatures up to 200°F (93°); 1/4 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4B-VP-K5 | Polyamide | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8B-VP-K5 | Polyimide | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-HB-V-K5 | Polyimide | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.