text.skipToContent text.skipToNavigation

Système de support — Plaque à souder

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Système de support — Plaque à souder

Weld plates are available in standard and elongated lengths. Weld nuts are welded, not press fit, to the weld plate.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Diam. ext. du tube
Longueur
Rayon de cintrage
304-S1-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - Afficher le produit
304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length - Afficher le produit
304-S3-WP 304 Stainless Steel - 1.97 in. (50.0 mm) Length - Afficher le produit
304-S5-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - Afficher le produit
304-S6-WP 304 Stainless Steel - 3.46 in. (87.9 mm) Length - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.