カタログ
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-16-CP | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-2-CP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-4-AN-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Évasement AN 37° femelle | - | - | 製品を見る |
SS-4-CP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-6-CP | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
SS-8-CP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.