text.skipToContent text.skipToNavigation

Endanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch - 1/4 Zoll Rohrstutzen

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Endanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch - 1/4 Zoll Rohrstutzen

Réf. pièce : SS-PB4-TA4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Endanschlüsse

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Spécifications

SS-PB4-TA4 — Endanschluss, Edelstahl, 1/4 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch - 1/4 Zoll Rohrstutzen

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 1/4 Zoll
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 40141504
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 Brass 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 Brass 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 Brass 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB6-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.