Pipe Fittings — Caps and Plugs — Hollow Hex Plugs
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Hollow Hex Plugs
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HPST | 316 Stainless Steel | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HPST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HPST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HPST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.