Weld Fittings — Weld Adapters
Fittings available with these specifications:
- 1/2 to 1 in.
- Straight
- 316 stainless steel
- –20 to 1000°F (–28 to 537°C)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-16-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-MPW-A-6TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-8-MPW-A-8TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Butt Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-MTW-A-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Socket Weld
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간