text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Gaskets

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Gaskets

Metal gasket provides consistent, high-integrity sealing for face seal fittings in ultra-high-purity, high-vacuum, and thermal cycling applications.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Ver producto
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Ver producto
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Ver producto
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Ver producto
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.