Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FL Series
Metal core hose available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in.
- –325°F (–198°C) to 850°F (454°C)
- 316 stainless steel
- 672 psig (46.3 bar) to 840 psig (57.8 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FL Series — FL Series Flexible Metal Hose
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-FL4TA4TA4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-24 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-48 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-12 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-24 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-36 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires