text.skipToContent text.skipToNavigation
メタル・チューブ FZ/FNシリーズ

Swagelok®メタル・チューブ(FZ/FNシリーズ)

メタル・チューブ FZシリーズ/FNシリーズは、高温の真空用途または低圧アプリケーションにおいて透過を低減します。

チューブの選定サポートを依頼する

FZシリーズ・メタル・チューブ

FZシリーズは、コア・チューブにブレードを必要とするような圧力が生じない低圧のアプリケーションで使用することができます。FZシリーズは焼きなまし処理を施していないオール・メタル・チューブで、ダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。

FNシリーズ・メタル・チューブ

FNシリーズには焼きなまし処理を施しており、コンボルーティッド・メタル・チューブ(CT)・アプリケーションで使用することができます。フィット・アンド・ステイ型(接続-固定型)のチューブ・アセンブリーは、真空または低圧のスタティック(静的)・アプリケーションにおいて、アライメントのずれの補正と接続間のシステムの経路変更が可能です。なお、ダイナミック(動的)・アプリケーションには適していません。

316Lステンレス鋼チューブ FZシリーズおよびFNシリーズは、高温の真空用途または透過が望ましくない低圧アプリケーションでの使用に適しています。各種オプション(チューブ・タグ、各種クリーニング、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。

一般産業用ホースの基礎知識に関するコラム記事を読む

仕様

最高使用圧力FZシリーズ:1.72 MPa
FNシリーズ:0.93 MPa
材質コア:316Lステンレス鋼
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ1/4~1/2 インチ
使用温度範囲–200~537°C
チューブ最大長さ1219 cm
エンド・コネクションSwagelok®チューブ・アダプター、回転可能型おす/めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースを選定する

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.