Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Capuchon en alliage 2507 pour tube de diam. ext. 1/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable super duplex |
Traversant | Non |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560207 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40142607 |
UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
UNSPSC (15.1) | 40183104 |
UNSPSC (17.1001) | 40183104 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
2507-810-C | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-100-C | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1010-C | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-C | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1210-C | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-12M0-C | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1410-C | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-15M0-C | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1610-C | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-1810-C | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-200-C | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-400-C | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-600-C | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-C | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-810-C | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-8M0-C | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
M-400-C | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-C | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
PFA-820-C | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-400-C | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-600-C | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
S-810-C | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-100-C | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-C | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-C | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-C | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-C | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-C | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-C | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-C | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-C | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-200-C | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-C | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-C | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-C | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-C | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-300-C | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-3200-C | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-C | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-400-C | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-C | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-500-C | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-600-C | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-C | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-810-C | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-C | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.