|
Vanne à boisseau sphérique monobloc 4 voies série 40 en laiton, Cv de 1,6, filetage NPT femelle 1/2 po The 40 series feature a four-way crossover and a one-piece instrumentation design, allowing efficient stream redirection.
부품 번호: B-45YF8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
4-Way 교차형40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Vanne à boisseau sphérique monobloc 4 voies série 40 en laiton, Cv de 1,6, filetage NPT femelle 1/2 po
The 40 series feature a four-way crossover and a one-piece instrumentation design, allowing efficient stream redirection.
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
4-Way 교차형
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
사양
B-45YF8 — Vanne à boisseau sphérique monobloc 4 voies série 40 en laiton, Cv de 1,6, filetage NPT femelle 1/2 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 볼/스템 재질 | 스테인리스강 |
| 몸체 재질 | 황동 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 3 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 3 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 4 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 4 종류 | 암나사 NPT |
| CV 최대 | 1.6 |
| 유로 | 표준 |
| 유로 형태 | 4-Way, 교차형 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 핸들 스타일 | 레버 |
| 저누출 인증 | 예 |
| 오리피스 | 0.281인치/7.1mm |
| 패킹 재질 | PTFE |
| 링/디스크 재질 | PTFE 코팅 스테인리스강 |
| 실온 압력 등급 | 1500PSIG @ 100°F /103BAR @ 37°C |
| 서비스 클래스 | 일반 |
| 테스트 | WS-22에 따른 검사 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| eClass (10.1) | 37010401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-43YF2 | Brass | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-43YF2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-43YF2-125 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-43YFS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-43YFS2-049 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-43ZFS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-45YF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
