|
Stainless Steel 1-Piece 40 Series 4-Way Ball Valve, 1.6 Cv, 1/2 in. FNPT A four-way crossover and a single-piece instrumentation design are featured by the 40 series for effective stream redirection.
Réf. pièce : SS-45YF8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Commutation, 4 voiesLa vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Stainless Steel 1-Piece 40 Series 4-Way Ball Valve, 1.6 Cv, 1/2 in. FNPT
A four-way crossover and a single-piece instrumentation design are featured by the 40 series for effective stream redirection.
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Commutation, 4 voies
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
Spécifications
SS-45YF8 — Stainless Steel 1-Piece 40 Series 4-Way Ball Valve, 1.6 Cv, 1/2 in. FNPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau de boisseau sphérique/tige | Acier inoxydable |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 3 | 1/2 po |
| Type du raccordement 3 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 4 | 1/2 po |
| Type du raccordement 4 | Filetage NPT femelle |
| Cv maximal | 1.6 |
| Passage d'écoulement | Standard |
| Type d’écoulement | Commutation, 4 voies |
| Couleur de poignée | Noir |
| Type de poignée | Levier |
| Certification faibles émissions | Oui |
| Orifice | 0,281 po / 7,1 mm |
| Matériau de garniture | PTFE |
| Matériau de bague/disque | Acier inoxydable revêtu de PTFE |
| Pression nominale à température ambiante | 1500 PSIG À 100°F / 103 BAR À 37°C |
| Catégorie d'usage | Général |
| Tests | Test selon WS-22 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| eClass (10.1) | 37010401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-43YF2 | Brass | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-45YF8 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-43YF2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-43YF2-125 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-43YFS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-43YFS2-049 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-43ZFS2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
