text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok T-Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 12 mm Rohrverschraubung

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 3 12 mm
Typ Verbindung 3 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40141729
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40141611
T-Stücke

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok T-Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 12 mm Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-12M0-3-4TFT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

T-Stücke

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Technische Daten

SS-12M0-3-4TFT — Swagelok T-Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung x 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 12 mm Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 3 12 mm
Typ Verbindung 3 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40141729
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40141611
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1010-3TTF Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-3TTF Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-3TTF Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-3-4TFT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-3-4TTF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-3TFT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-3TTF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-3-4TTF Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
S-400-3-4TTF Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-3TTF 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-3TFT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-3TTF 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-3TFT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-3TTF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-3-8TTF 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-3-12TFT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-3-12TTF 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-3TFT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-3TTF 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-3TTF 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-3TFT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-200-3TTF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-3-4RTTTF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-3-4TFT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-3-4TTF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-3TFT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-3TTF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-3-6TFT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-3-6TTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-3-8TTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-3RTTTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-3TFT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-3TTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-3-4TFT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-3TTF 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-3-4TTF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-3-8TFT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-3-8TTF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-3TFT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-3TTF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.