|
PFAチューブ、外径サイズ:3/4 インチ × 肉厚:0.062インチ × 長さ:50 フィート
Art.-Nr.: PFA-T12-062-50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Tubo Flexible de PFAFlexibilidad, visibilidad y fiabilidad con el tubo flexible Swagelok de PFA para entornos de laboratorio y otras aplicaciones. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
PFAチューブ、外径サイズ:3/4 インチ × 肉厚:0.062インチ × 長さ:50 フィート
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Tubo Flexible de PFA
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Technische Daten
PFA-T12-062-50 — PFAチューブ、外径サイズ:3/4 インチ × 肉厚:0.062インチ × 長さ:50 フィート
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Material del Cuerpo | PFA |
| Longitud de la Manguera | 50 pies |
| Ø ext. del tubo | 3/4 pulg. |
| Espesor de Pared | 0,062 pulg. |
| eClass (4.1) | 37110209 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
