text.skipToContent text.skipToNavigation

Заглушка из сплава C-276 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма

Part #: HC-400-P

Specifications

Attribute Value
Body Material Сплав C-276
Bored Through No
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Plugs

Tube plug fitting seals off unused tube connections to prevent leaks and contamination—ideal for system maintenance, testing, or future expansion.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Заглушка из сплава C-276 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма

Part #: HC-400-P
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Plugs
Tube plug fitting seals off unused tube connections to prevent leaks and contamination—ideal for system maintenance, testing, or future expansion.

Specifications

HC-400-P — Заглушка из сплава C-276 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма

Attribute Value
Body Material Сплав C-276
Bored Through No
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-15M0-P 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-1610-P 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-16M0-P 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-18M0-P 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-20M0-P 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-3M0-P 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-400-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-400-P-0010 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-400-P-0013 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-400-PBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-400-PCP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-4M0-P 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-500-P 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-600-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-600-P-0012 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6M0-P 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-6M0-P-0001 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-810-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-810-P-0006 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product
SS-8M0-P 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - View Product
T-400-P PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.