|
Unión te Swagelok de aleación C-276, 1/8 pulg. OD
Referencia #: HC-200-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
TesSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Unión te Swagelok de aleación C-276, 1/8 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tes
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
HC-200-3 — Unión te Swagelok de aleación C-276, 1/8 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Aleación C-276 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 3 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 3 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183102 |
| UNSPSC (15.1) | 40183102 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-1210-3 | 6-Moly | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| 6MO-400-3 | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| 6MO-600-3 | 6-Moly | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| 6MO-810-3 | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-100-3 | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-1010-3 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-10M0-3 | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-1210-3 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-12M0-3 | Latón | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-1410-3 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-1610-3 | Latón | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-1810-3 | Latón | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-200-3 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-400-3 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-600-3 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-6M0-3 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-810-3 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-8M0-3 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-400-3 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-600-3 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-810-3 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| M-400-3 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| M-600-3 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| M-810-3 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-220-3 | PFA | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-420-3 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-620-3 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-820-3 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-1210-3 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-12M0-3 | Acero al carbono | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-1610-3 | Acero al carbono | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-400-3 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-600-3 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-810-3 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-100-3 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1010-3 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10M0-3 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1210-3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1210-3SC11 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-3 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-14M0-3 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 14 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-15M0-3 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-1610-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-16M0-3 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-18M0-3 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-2000-3 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-200-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-200-3JA | 316 Stainless Steel | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-20M0-3 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-22M0-3 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-2400-3 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-25M0-3 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-28M0-3 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 28 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-300-3 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-3200-3 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-3M0-3 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-400-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-400-3BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-400-3JA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-400-3SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4M0-3 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-500-3 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-600-3SC11 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-6M0-3 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-6M0-3SC11 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-810-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-810-31-0001 | 316 Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-3BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-810-3SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-810-3WD | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-3 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| T-400-3 | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| TI-810-3 | Titane | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
