|
Raccord pour tube Swagelok en PFA, bague avant 1/2 po
Part #: PFA-823-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Front FerrulesFront ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en PFA, bague avant 1/2 po
Log in or Register to view price
Catalogs
Front Ferrules
Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
PFA-823-1 — Raccord pour tube Swagelok en PFA, bague avant 1/2 po
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 po |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 27121703 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121703 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121703 |
| UNSPSC (15.1) | 27121703 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
