|
Unión recta Swagelok de Acero inox., 22 mm OD
Referencia #: SS-22M0-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosOfrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Unión recta Swagelok de Acero inox., 22 mm OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-22M0-6 — Unión recta Swagelok de Acero inox., 22 mm OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 22 mm |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 22 mm |
| Tipo de conexión 2 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 825-400-6 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-100-6 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1010-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-10M0-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-10M0-6-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1210-6 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-12M0-6 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1410-6 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-15M0-6 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1610-6 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1810-6 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-200-6 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-300-6 | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-400-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-600-6 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-6M0-6 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-6M0-6-4 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-810-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| B-8M0-6 | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-200-6 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-400-6 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-400-61 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-600-6 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| HC-810-6 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| M-400-6 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| M-600-6 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| M-810-6 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-1210-6 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-300-6 | Acero al carbono | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-400-6 | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-600-6 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| S-810-6 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-100-6 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-100-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1010-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10M0-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-10M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1210-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1210-6-0021 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racores Swagelok® Largos | Ver producto |
| SS-1210-6-12AN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-1210-6BT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1210-6SC11 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-12M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1410-6 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-14M0-6 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 14 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-14M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-15M0-6 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 15 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-15M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1610-6-16AN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-1610-6BT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-16M0-6 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-16M0-6-10 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-6 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-18M0-6-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-1F0-6GC | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | Ver producto |
| SS-2000-6 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-200-6-2AN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-200-6-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-20M0-6 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 20 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-20M0-6-12 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2400-6 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-25M0-6 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 25 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-28M0-6 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | Racor Swagelok® | 28 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2M0-6 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 2 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2M0-6-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-2M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-300-6 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-30M0-6 | Acero inoxidable 316 | 30 mm | Racor Swagelok® | 30 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-3200-6 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | 2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-38M0-6 | Acero inoxidable 316 | 38 mm | Racor Swagelok® | 38 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-6 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 3 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-3M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-1FGC | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor hembra Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-400-6JA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-400-6SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4M0-6 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 4 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-4M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-500-6 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-6-4AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-600-6-6AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-600-6BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-600-6SC11 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6M0-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-6M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-6-0030 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-810-6-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Abocardado AN | Ver producto |
| SS-810-6SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-6-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-6-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| SS-8M0-6-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| T-400-6 | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| TI-400-6 | Titanio | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
| TI-810-6 | Titanio | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
