text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,86, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige à embout sphérique

Réf. pièce : SS-6NBS8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Cv maximal 0.86
Type d’écoulement Modelo recto (2 vías)
Type de poignée Barra de aluminio
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Pressions et températures nominales max. 232°C @ 284 BAR / 450°F @ 4130 PSIG
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 pulg.
Pression nominale à température ambiante 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Matériau de l'embout de tige Aleación con base de cobalto
Type de tige Obturador esférico
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Configuration droite, tige à embout sphérique

Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,86, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige à embout sphérique

Réf. pièce : SS-6NBS8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige à embout sphérique
Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Spécifications

SS-6NBS8 — Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,86, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, tige à embout sphérique

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Cv maximal 0.86
Type d’écoulement Modelo recto (2 vías)
Type de poignée Barra de aluminio
Température maximale, °F (°C) 450 (232)
Pressions et températures nominales max. 232°C @ 284 BAR / 450°F @ 4130 PSIG
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 pulg.
Pression nominale à température ambiante 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Matériau de l'embout de tige Aleación con base de cobalto
Type de tige Obturador esférico
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12NBF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12NBS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12NBS12-G 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12NBS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-12NBSW8P-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-3NBF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-3NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-3NBF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-3NBS2-G 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-3NBS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-3NBS4-BKP-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-3NBS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-3NBS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-3NBS6MM-G 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-3NBVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
SS-6HNBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6NBF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6NBS10MM-G 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6NBS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6NBS12MM-G 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6NBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6NBS6-G 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6NBSW8T-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.