text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-16DKM4-F4-A

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.53
Type d’écoulement Configuration en angle (2 voies)
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 2580 PSIG / 93°C À 177 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Siège doux PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration en angle, tige non rotative

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-16DKM4-F4-A
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration en angle, tige non rotative
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

SS-16DKM4-F4-A — Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, configuration en angle, filetage NPT mâle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Cv maximal 0.53
Type d’écoulement Configuration en angle (2 voies)
Température maximale, °F (°C) 200 (93)
Pressions et températures nominales max. 200°F À 2580 PSIG / 93°C À 177 BAR
Température minimale, °F (°C) -20 (-28)
Matériau de l'embout de tige PCTFE
Type de tige Siège doux PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-14DKM4-S4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-A-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-16DKM4-F4-A-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.