|
황동 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/8인치 수나사 NPT
Referencia #: B-QC4-B-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
황동 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/8인치 수나사 NPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
B-QC4-B-2PM — 황동 계장용 퀵 코넥트 몸체, 0.2Cv, 1/8인치 수나사 NPT
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0.3cm3 |
| Material del Cuerpo | 황동 |
| Proceso de Limpieza | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8인치 |
| Tipo de conexión 1 | 수나사 NPT |
| Cv Máximo | 0.2 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.3 - SESO 스템과 체결할 경우 |
| Lubricante | 다우 코닝 111 |
| Material de la junta tórica | Buna N(표준) |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250PSIG @ 250°F /17.2BAR @ 121°C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 2000PSIG @ 70°F /137BAR @ 21°C |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C |
| Serie | QC4 |
| Derrame | 0.3cm3 |
| Pruebas | 0.3cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
