text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Código verde

型番: SS-QC4-B-4PMK3

仕様

属性 値
空気混入量 0.3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(グリーン)
スピリッジ(流体流出量) 0.3 cm3
試験 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Código verde

型番: SS-QC4-B-4PMK3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-B-4PMK3 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Código verde

属性 値
空気混入量 0.3 cm3
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QC4
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(グリーン)
スピリッジ(流体流出量) 0.3 cm3
試験 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。