|
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Réf. pièce : SS-QF4-B-400
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
КорпусаОбеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Корпуса
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Spécifications
SS-QF4-B-400 — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 2,2, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 2,2 — при соединении со штоком |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | фторуглерод FKM |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C |
| Серия | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO/BSP Parallel | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
