|
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/4 po x filetage cylindrique ISO mâle 3/4 po, épaulement droit
Part #: SS-12-HN-12RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hex NipplesHex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/4 po x filetage cylindrique ISO mâle 3/4 po, épaulement droit
Log in or Register to view price
Catalogs
Hex Nipples
Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12-HN-12RS — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/4 po x filetage cylindrique ISO mâle 3/4 po, épaulement droit
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acier inoxydable 316 |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 po |
| Connection 1 Type | Filetage NPT mâle |
| Connection 2 Size | 3/4 po |
| Connection 2 Type | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-4-HN | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| B-8-HN | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| M-8-HN | 합금 400 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12-HN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-12-HN-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-16-HN | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-16-HN-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-16-HN-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-24-HN | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-HN | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-2-HN-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-2-HN-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-HN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-HN-10K | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 1/4인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | View Product |
| SS-4-HN-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-4-HN-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-4-HN-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-600-2-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-HN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-6-HN-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-6-HN-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-6-HN-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-HN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-HN-10K | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | 1/2인치 | 두꺼운 벽 수나사 NPT | View Product |
| SS-8-HN-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | View Product |
| SS-8-HN-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8-HN-RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
