text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:1/2 インチ × 1/4 インチ、SC-11仕様

Referencia #: SS-810-6-4SC11

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

El reductor recto conecta tubos de diferentes tamaños en un trazado lineal—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas compactos y críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:1/2 インチ × 1/4 インチ、SC-11仕様

Referencia #: SS-810-6-4SC11
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El reductor recto conecta tubos de diferentes tamaños en un trazado lineal—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas compactos y críticos.

Especificaciones

SS-810-6-4SC11 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:1/2 インチ × 1/4 インチ、SC-11仕様

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
B-300-R-4 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
B-400-6-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-400-6-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-400-R-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
B-500-6-4 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-600-6-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-600-R-10 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
B-600-R-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
B-6M0-R-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
B-810-6-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-810-6-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-810-R-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
B-8M0-R-6M Latón 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
M-810-6-4 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-420-6-2 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-620-6-4 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-820-6-4 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-820-6-6 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-100-R-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-100-R-2BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-100-R-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-100-R-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-100-R-6M Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1010-6-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1010-6-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1010-R-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1010-R-16 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1010-R-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-10M0-61-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R-12M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R-6M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-10M0-R-8M Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-6-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-R-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-R-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-R-4 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-R-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a Tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-R-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-10M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-6M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-8M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-10M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-16M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-18M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-20M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-22M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-25M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-6M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-12M0-R-8M Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1410-6-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6-12M Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-2R-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1610-6-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-R-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1610-R-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1610-R-24 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-1610-R-32 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado Ver producto
SS-1610-R-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6-10M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-R-12M Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-18M0-6-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-R-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-18M0-R-12M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-18M0-R-22M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 22 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-18M0-R-25M Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-2000-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-2000-R-24 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-6-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6-1BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-R-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-6M Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-8 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-200-R-8BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-20M0-6-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-2400-6-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-25M0-6-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-25M0-6-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-25M0-R-18M Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-2M0-R-2 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-300-6-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-300-R-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-300-R-4 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-3M0-6-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-3M0-R-10M Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-3M0-R-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-3M0-R-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-3M0-R-6M Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-3M0-R-6MBT Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-6-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6-1BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6-2BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-R-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-12BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-12M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-400-R-8M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-4M0-R-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-4M0-R-6M Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-500-6-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-500-R-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6-2BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6-4BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-R-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-10M Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-16 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-600-R-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-61-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-61-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-2M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-3MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-4M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-10M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-12M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-12MBT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-18M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-3M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-6M0-R-8M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-810-6-2 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-810-6-2BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-810-6-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-810-6-4BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-810-6-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-810-6BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-810-R-10 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-12BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-12M Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-16 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-16BT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-810-R-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-810-R-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® Ver producto
SS-8M0-6-6M Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-6-8 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Ver producto
T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.