Clapet anti-retour FK Swagelok® pour l’hydrogène
Conçu pour une utilisation dans les stations de ravitaillement en hydrogène, ce clapet anti-retour FK Swagelok assure un écoulement unidirectionnel et bloque avec fiabilité des gaz constitués de molécules de petite taille.
Se faire aider pour choisir des vannes à hydrogèneОбратный клапан Swagelok® серии FK для водородных заправочных станций надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа. Когда перепад давления становится ниже давления открытия, клапан закрывает обратный поток.
Технические характеристики
Материалы корпуса | Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12% |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления серии FK |
Рабочее давление | До 1050 бар (15 229 psig) |
Диапазон температур | От –40° до 85°C (от –40° до 185°F) |
Фиксированная величина давления открытия | < 2 бар (29 psig) |
Уплотнение корпуса | 1,25 × номинальное давление |
Уплотнение седла | 1 × номинальное давление |
Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и конусно-резьбовых фитингов.
Сравнение фитингов