Produits d’étanchéité Swagelok®
Les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications, améliorant ainsi la sécurité du système, tandis que les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur peuvent prolonger la durée de vie de votre échangeur, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
View SealantsSwagelok pipe thread sealants provide leak-tight sealing in a variety of applications due to compatibility with a variety of chemicals. They are rated for a range of system pressures and temperatures.
- Swagelok SWAK™ anerobic pipe thread sealant is quick and easy to apply and clings to threads without shredding or tearing on assembly. It lubricates threads, preventing costly thread damage due to galling and seizing during assembly. SWAK also cures to a bond that resists vibration or shock and allows low-breakaway torque for easy-to-break connections even after fully cured.
- Swagelok® PTFE-free thread sealant works similarly to SWAK, sealing immediately in applications where PTFE-based sealants are undesirable
- Swagelok® PTFE tape pipe thread sealant conforms to Commercial Item Description A-A-58092 and can be used on male tapered pipe threads at temperatures up to 450°F (232°C)
Swagelok® TP series heat exchanger tube plugs can extend the life of your heat exchanger by sealing the ends of leaking tubes. A uniform taper and smooth surface finish promote positive sealing with minimum force required for installation. Tube plugs are available in a variety of materials for system compatibility.
Have questions about thread sealants?
카테고리
Catalogue des produits d’étanchéité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources préparées pour vous par Swagelok

Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur et produits d’étanchéité pour filetages
Grâce à leur compatibilité avec de nombreux produits chimiques, les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications. Ils peuvent être utilisés dans des systèmes caractérisés par des pressions et des températures très diverses.
Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur prolongent la durée de vie de votre échangeur en scellant les extrémités des tubes qui fuient. Une finition de surface uniforme et lisse vous permet de garantir une étanchéité positive avec une force minimale nécessaire pour l’installation. Les obturateurs pour tubes sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.