text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги с монтажом по моменту затяжки (AbT)

Фитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT)

Фитинги Swagelok с монтажом по моменту затяжки (AbT) разработаны с учетом современных требований чистой энергетики, и обеспечивают стабильное качество в условиях массовой сборки. Неизменно герметичные соединения, дополнительно устойчивые к вибрациям.

Получить рекомендации о выборе AbT фитингов

Фитинги Swagelok® с монтажом по моменту затяжки (AbT) обеспечивают быструю и воспроизводимую сборку с использованием предварительно заданных значений крутящего момента, что гарантирует надежную работу даже после многократной разборки и сборки. Шарнирно-цанговая конструкция с усовершенствованной геометрией обеспечивает надежный обхват трубки и газонепроницаемое уплотнение. Уникальная гайка с двумя насечками помогает визуально отличать фитинги AbT от стандартных фитингов Swagelok, снижая риски ошибочной установки. Функция динамической зоны контролирует осевое смещение в процессе сборки, обеспечивая постоянный крутящий момент и качество первого соединения. Идеально подходящие для чистой энергетики, фитинги AbT соответствуют требования стандартов EC-79, ECE R110, ISO 15500 и NGV 3.1, а также совместимы с водородом, компримированным (КПГ) и сжиженным природным газом (СПГ).

Ознакомьтесь с нашими решениями в области чистой энергетики

Фитинги с монтажом по моменту затяжки (AbT) выпускаются из разных материалов в широком диапазоне размеров и классов давления.

Технические характеристики

Рабочее давление До 7500 psig (516 бар)
Рабочая температура от –40 до 248°F (от –40 до 120°С)
Предлагаемые размеры 1/4, 3/8, и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм

Assembly-by-Torque Fittings (AbT) Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Learn how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge, and thread identification guide.

CNG vehicle fueling system
The Importance of Sourcing High-Performance Compressed Natural Gas Fuel System Components

Find out what to consider when selecting and sourcing critical fuel system components for compressed natural gas (CNG) vehicles, equipment, and infrastructure.

New Flyer works with Swagelok to optimize alternative fuel bus manufacturing
How New Flyer Develops Forward-Thinking Fuel Systems with Swagelok

Swagelok and bus manufacturer New Flyer have worked together for years to develop reliable alternative fuel systems for forward thinking transit applications.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.