Swagelok® Редукторы для переключения газовых баллонов
Регуляторы серии KCM автоматически переключают источники газа, обеспечивая непрерывный поток и сокращая время простоя оборудования.
Помощь с выбором регуляторовРегуляторы Swagelok для переключения газовых баллонов (серия KCM) автоматически переключаются между двумя источниками газа для поддержания его непрерывного расхода в критически важных промышленных системах, одновременно сокращая время простоя и трудозатраты. Конструкция устройств предусматривает надежное газораспределение с минимальным контролем и объемом технического обслуживания. Неперфорированные гофрированные мембраны регуляторов серии KCM обеспечивают долговечность и более эффективный отклик на изменение давление.
Технические характеристики
Максимальное давление на входе | 4351 psig (300 бар ман) с седлом из PEEK 3600 psig (248 бар ман) Баллонные соединения и шланговые фитинги могут ограничивать номинальное давление на входе. |
Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман) |
Номинальные значения давления переключения | 100, 250 и 500 psig (6,8; 17,2 и 34,4 бар ман) |
Коэффициент расхода (Cv) | 0,06 |
Максимальная рабочая температура | 176°F (80°C) с седлом из PCTFE 392°F (200°C) с седлом из PEEK 212°F (100°C) с седлом из PEEK и максимальным давлением на входе свыше 3600 psig (248 бар ман) |
ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターのカタログ
ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、使用圧力、使用温度など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。